HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR preto 2 x 50 + 1 G 25 + 6 x 0,75 mm²
Código do artigo 17001088
Detalhes do artigo HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR preto 2 x 50 + 1 G 25 + 6 x 0,75 mm²
- Código do artigo
- 17001088
- Descrição do artigo
- HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR preto 2 x 50 + 1 G 25 + 6 x 0,75 mm²
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 28,6
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 1295,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 1650,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- -
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892522529
- Número da tarifa aduaneira
- 85446010
Dados técnicos HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR preto 2 x 50 + 1 G 25 + 6 x 0,75 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Detalhes HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR preto 2 x 50 + 1 G 25 + 6 x 0,75 mm²
Estrutura do cabo
-
- Cor da bainha exterior: preto