Código do artigo 11003908
- enterro direto
- Isolamento do condutor a XLPE / 90°C
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 11003908
- Descrição do artigo
- HELUPOWER® 1000 RV-K black 5 G 70 mm²
- AWG (aprox.)
- 2/0
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 39,0 - 41,0
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 3360,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 4560,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- -
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892009730
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos
PVC Cabo de conexão de acordo com UNE 21123-2 | |
Faixa de temperaturas | estático -15°C até +90°C |
Temperatura de operação permitida no condutor | +90°C |
Temperatura de curto-circuito no condutor | +250°C (Duração do curto-circuito: máx. 5 s) |
Tensão nominal | AC U0/U 600/1000 V |
Tensão operacional máxima permitida | Corrente Alterna (AC) condutor/terra 700 V Condutor/condutor de corrente trifásica (AC) 1200 V Condutor/terra de corrente direta (DC) 900 V Condutor/condutor de corrente direta (DC) 1800 V |
Tensão de Teste cond./cond. | 3500 V |
Raio mínimo de curvatura | < 25 mm: 4x Exterior-ø 25-50 mm: 5x Exterior-ø > 50 mm: 6x Exterior-ø |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolamento do condutor: XLPE de acordo com UNE-HD 603-1 (Tipo de Mistura DIX3)
-
- Identificação do condutor: ver datasheet
-
- G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa,
- x = sem condutor protetor
-
- Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
-
- Bainha exterior: PVC de acordo com UNE HD 603-1 (Tipo de Mistura DMV 18)
-
- Cor da bainha exterior: preto
-
- Marcação do comprimento: em metros
Propriedades
-
- resistente a: Radiação ultravioleta (UV)
-
- para uso externo (outdoors)
-
- enterro direto
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Testes
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- resistente à radiação UV de acordo com DIN VDE 0276-605 / HD 605 S2
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
Aplicação
-
- Adequado para uso em ambientes secos, húmidos e molhados, bem como ao ar livre. Também adequado para enterramento direto, colocação em tubos e áreas de instalação subterrâneas. As áreas de aplicação típicas variam de máquinas de produção em geral a aplicações de máquinas-ferramenta, sistemas de correias transportadoras, unidades de ar condicionado, instalações de usinas siderúrgicas e automação de fábrica. Ideal como cabo de alimentação ou de controle, especialmente se for necessário aumentar a temperatura e/ou a tensão. Resistente aos raios UV devido ao seu composto de bainha externa de PVC especial e, portanto, também é ideal como cabo de conexão de energia para dispositivos externos e máquinas. Alternativamente também para uso como cabo de conexão de energia na indústria de palco e iluminação ou setor de energia renovável.