Código do artigo 11003876
  • Certificação AENOR
  • Resistente aos raios UV
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • enterro direto
  • Isolamento do condutor a XLPE / 90°C

Detalhes do artigo

Código do artigo
11003876
Descrição do artigo
HELUPOWER® 1000 RV-K black 5 G 16 mm²
AWG (aprox.)
6
Exterior Ø mm (aprox.)
20,2 - 22,0
Peso Especifico de Cobre kg/km
768,0
Peso kg/km (aprox.)
1150,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
-
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892009419
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

PVC Cabo de conexão de acordo com UNE 21123-2
Faixa de temperaturas estático -15°C até +90°C
Temperatura de operação permitida no condutor +90°C
Temperatura de curto-circuito no condutor +250°C (Duração do curto-circuito: máx. 5 s)
Tensão nominal AC U0/U 600/1000 V
Tensão operacional máxima permitida Corrente Alterna (AC) condutor/terra 700 V
Condutor/condutor de corrente trifásica (AC) 1200 V
Condutor/terra de corrente direta (DC) 900 V
Condutor/condutor de corrente direta (DC) 1800 V
Tensão de Teste cond./cond. 3500 V
Raio mínimo de curvatura < 25 mm: 4x Exterior-ø
25-50 mm: 5x Exterior-ø
> 50 mm: 6x Exterior-ø

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolamento do condutor: XLPE de acordo com UNE-HD 603-1 (Tipo de Mistura DIX3)
      • Identificação do condutor: ver datasheet
      • G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa,
      • x = sem condutor protetor
      • Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
      • Bainha exterior: PVC de acordo com UNE HD 603-1 (Tipo de Mistura DMV 18)
      • Cor da bainha exterior: preto
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • resistente a: Radiação ultravioleta (UV)
      • para uso externo (outdoors)
      • enterro direto
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • resistente à radiação UV de acordo com DIN VDE 0276-605 / HD 605 S2

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação

Aplicação

      • Adequado para uso em ambientes secos, húmidos e molhados, bem como ao ar livre. Também adequado para enterramento direto, colocação em tubos e áreas de instalação subterrâneas. As áreas de aplicação típicas variam de máquinas de produção em geral a aplicações de máquinas-ferramenta, sistemas de correias transportadoras, unidades de ar condicionado, instalações de usinas siderúrgicas e automação de fábrica. Ideal como cabo de alimentação ou de controle, especialmente se for necessário aumentar a temperatura e/ou a tensão. Resistente aos raios UV devido ao seu composto de bainha externa de PVC especial e, portanto, também é ideal como cabo de conexão de energia para dispositivos externos e máquinas. Alternativamente também para uso como cabo de conexão de energia na indústria de palco e iluminação ou setor de energia renovável.

Transferências

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible