HELUKAT® PROFInet B CAT.5e HYBRID SF/UTP FRNC FLEX verde 2 x 2 x AWG 22/7 + 4 x 1,5 mm²

HELUKAT® PROFInet B CAT.5e HYBRID SF/UTP FRNC FLEX verde 2 x 2 x AWG 22/7 + 4 x 1,5 mm² Código do artigo 801651
  • Certificação UL
  • sem halogéneos (LS0H)
  • FRNC (Retardador de chama não corrosivo)
  • Resistente aos raios UV
  • Marcação do comprimento em metros

Detalhes do artigo

Código do artigo
801651
Descrição do artigo
HELUKAT® PROFInet B CAT.5e HYBRID SF/UTP FRNC FLEX verde 2 x 2 x AWG 22/7 + 4 x 1,5 mm²
Exterior Ø mm (aprox.)
10,3
Peso Especifico de Cobre kg/km
94,0
Peso kg/km (aprox.)
153,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892314452
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Transferências

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible