HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet RJ45 IP20 180°/M12-D(male) IP67 180° verde 25m
Código do artigo 11007413
Detalhes do artigo HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet RJ45 IP20 180°/M12-D(male) IP67 180° verde 25m
- Código do artigo
- 11007413
- Descrição do artigo
- HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet RJ45 IP20 180°/M12-D(male) IP67 180° verde 25m
- Peças por Pacote
- 5
- pronto para iniciar
- não
- EAN/GTIN
- 4060892321368
- Número da tarifa aduaneira
- 85444290
Dados técnicos HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet RJ45 IP20 180°/M12-D(male) IP67 180° verde 25m
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Detalhes HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet RJ45 IP20 180°/M12-D(male) IP67 180° verde 25m
Estrutura do cabo
-
- Cor da bainha exterior: verde