HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet RJ45 IP20 180°/M12-D(male) IP67 180° verde 3m Código do artigo 11007409
  • Certificação UL
  • Certificação CSA
  • adequado para correntes de arrasto

Detalhes do artigo

Código do artigo
11007409
Descrição do artigo
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet RJ45 IP20 180°/M12-D(male) IP67 180° verde 3m
Peças por Pacote
30
pronto para iniciar
não
EAN/GTIN
4060892321320
Número da tarifa aduaneira
85444290

Dados técnicos

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Cor da bainha exterior: verde

Transferências

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible