HELUEVENT® LOAD CABLE TPU preto 7 G 6 mm² Código do artigo 400235
  • sem halogéneos (LS0H)
  • Resistente aos raios UV

Detalhes do artigo

Código do artigo
400235
Descrição do artigo
HELUEVENT® LOAD CABLE TPU preto 7 G 6 mm²
Exterior Ø mm (aprox.)
21,3
Peso Especifico de Cobre kg/km
403,0
Peso kg/km (aprox.)
798,3
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892305283
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre estanhado, extra-finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 6 / IEC 60228 cl. 6
      • Cor da bainha exterior: preto

Propriedades

      • livre de halogéneos
      • retardador de Chama, libertação de fumo

Transferências

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible