HELUEVENT® LOAD CABLE TPU preto 7 G 4 mm²
Código do artigo 400234
Detalhes do artigo HELUEVENT® LOAD CABLE TPU preto 7 G 4 mm²
- Código do artigo
- 400234
- Descrição do artigo
- HELUEVENT® LOAD CABLE TPU preto 7 G 4 mm²
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 17,8
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 269,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 502,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892305276
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos HELUEVENT® LOAD CABLE TPU preto 7 G 4 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Detalhes HELUEVENT® LOAD CABLE TPU preto 7 G 4 mm²
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre estanhado, extra-finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 6 / IEC 60228 cl. 6
-
- Cor da bainha exterior: preto
Propriedades
-
- livre de halogéneos
-
- retardador de Chama, libertação de fumo