Código do artigo 11022431
- Cabo de Robot em PUR
- Tipo preferido para EMC
- UL Style 21209 / 300 V
- Faixa de temperaturas até 90°C
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 11022431
- Descrição do artigo
- HELUDATA® ROBOFLEX®-D PUR UL/CSA black 12 x 0.25 mm²
- AWG (aprox.)
- 24
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 9,1
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 54,5
- Peso kg/km (aprox.)
- 112,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 100, 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892531873
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Technical Data
Cabo de Robot em PUR de acordo com UL-Std. 758 (AWM) Style 21209, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Faixa de temperaturas | flexivel -30°C até +90°C estático -40°C até +90°C |
Tensão nominal | VDE AC U0/U 300/300 V UL (AWM) AC 300 V |
Tensão de Teste cond./cond. | 2000 V |
Raio mínimo de curvatura | estático 5x Ø-exterior flexivel: ver propriedades |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, extra-finamente trançado
-
- Isolamento do condutor: PP
-
- Identificação do condutor de acordo com din 47100, código de cores
-
- x = sem condutor protetor
-
- Núcleos trançados em feixes com comprimentos de torção perfeitamente combinados; feixes trançados juntos em torno de um núcleo de tração
-
- Enfitagem têxtil
-
- Blindagem: Mecha Helicoidal de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 90%
-
- Enfitagem têxtil
-
- Bainha exterior: Tipo Especial de Poliuretano de acordo com DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Tipo de Mistura TMPU)
-
- Cor da bainha exterior: preto (RAL 9005)
-
- Marcação do comprimento: em metros
Propriedades
-
- resistente a: Óleo, Radiação ultravioleta (UV), Ozono, Oxigénio, Efeitos atmosféricos, hidrólise, micróbios, refrigerante, fluidos hidráulicos, Ácidos, Lixívia, Gordura, mar e águas residuais
-
- extremamente resistente à abrasão, resistente a cortes e entalhes, resistente a rasgos, resistente a cortes, resistente ao desgaste, baixa aderência
-
- isolamento do condutor de alta qualidade, suave, para fácil deslizar, entrançado dos condutores optimizado permite uma vida prolongada em aplicações que exigem movimentos combinados de flexão e torsão.
-
- para uso externo (outdoors)
-
- adequado a torsão
-
- adequado para esteiras articuladas
-
- Parametros de Torsão
- Aceleração (máx.): 60 °/s²
- Velocidade (máx.): 180 °/s
- Raio mínimo de curvatura: 10x Ø-exterior
- Tensão Torsional até 180 Graus/m: 5 Milhões de Ciclos (max.)
-
- Parâmetros da esteira articulada
- Aceleração (max.): 10 m/s²
- velocidade (max.), com escorregamento: 3 m/s
- velocidade (max.), com escorregamento: 2 m/s
- caminho transversal (max.): 10 m
- Raio de Curvatura Mínimo (caminho transversal ≤ 3m): 10x Ø-exterior
- Raio de Curvatura Mínimo (caminho transversal > 3m): 12,5x Ø-exterior
- Ciclos de flexão (max.): 5 Mio.
-
- livre de halogéneos
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Testes
-
- livre de halogéneos de acordo com DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL-VW-1, CSA FT1
-
- resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- resistente à radiação UV de acordo com DIN EN ISO 4892-2
-
- resistente à intempérie de acordo com DIN EN ISO 4892-2
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
-
- para uso em sistemas de fornecimento de energia:
- 1) devem ser respeitadas as instruções de montagem
- 2) para aplicações especiais, recomendamos entrar em contato conosco e usar nosso formulário para sistemas de fornecimento de energia
Aplicação
-
- Cabo de dados para transmissão de dados e sinais de monitoramento projetado especificamente para movimentos combinados de torção e flexão; para uso em robôs de montagem e soldagem, em manuseio de materiais e centros de automação, em sistemas de transporte e transporte, em mesas rotativas e giratórias e sempre que não for aplicável um roteamento de cabo definido com apenas movimentos de flexão alternados, mas movimentos 3D e carga de torção têm um impacto no cabo; para aplicações com os mais altos requisitos de resiliência mecânica, química e térmica. EMC = Compatibilidade Eletromagnética; a fim de otimizar as propriedades EMC, recomendamos uma grande área de contato de dupla face e toda a volta da tela D.