Código do artigo 11005140
  • Certificação UL
  • Marcação do comprimento em metros
  • Cabo de Dados em PVC
  • UL Style 2919
  • 30 V
  • 80°C
  • com fio de dreno

Detalhes do artigo

Código do artigo
11005140
Descrição do artigo
HELUDATA® 2919 PE/PVC-TP-C 30 GREY grey 1 x 2 x 24 AWG
AWG No.
24
Exterior Ø mm (aprox.)
5,7 - 6,1
Peso Especifico de Cobre kg/km
21,3
Peso kg/km (aprox.)
46,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
305
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892518201
Número da tarifa aduaneira
85444993

Dados técnicos

Cabo de Dados em PVC de acordo com UL-Std. 758 (AWM) Style 2919
Faixa de temperaturas estático -30°C até +80°C
Tensão operacional de pico 30 V (não para fins de instalação de alta intensidade de corrente)
Tensão de Teste cond./cond. 1000 V
Capacidade operacional cond./cond. a 800 Hz, aprox. 42 pF/m
Capacidade operacional cond./blindagem a 800 Hz, aprox. 76 pF/m
Impedância característica 120 Ohm,
(valor aprox.)
Indutância aprox. 0.65 mH/km
Raio mínimo de curvatura estático 15x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre estanhado, multi-fios, AWG tamanhos
      • Isolamento do condutor: PE
      • Identificação do condutor: código de cores, pares:
      • Nr. 2: branco-orange / orange-branco
      • Nr. 2: branco-orange / orange-branco
      • x = sem condutor protetor
      • Condutores trançados em pares com comprimentos de torção optimizados
      • elemento de blindagem: pares entrançados, folha de plástico-aluminizado (St)
      • Fios de alimentação, cobre estanhado
      • Blindagem: Trança de fios de cobre estanhado
      • Bainha exterior: PVC
      • Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7032)
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL-VW-1

Aplicação

      • Cabo de dados com aprovação UL para aplicações em automação industrial e controlo de processos; para instalação fixa em ambientes secos ou húmidos.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible