Código do artigo 18024700
- Cabo de Dados em PVC
- UL Style 2095
- 300 V
- 80°C
- com fio de dreno
- com cordão de descarne
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 18024700
- Descrição do artigo
- HELUDATA® 2095 PVC/PVC-TP 300 GREY grey 2 x 2 x 18 AWG
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 6,4 - 7,0
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 39,3
- Peso kg/km (aprox.)
- 74,2
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- -
- cortes individuais possíveis
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892522079
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos
Cabo de Dados em PVC de acordo com UL-Std. 758 (AWM) Style 2095 | |
Faixa de temperaturas | estático -20°C até +80°C |
Tensão operacional de pico | 300 V (não para fins de instalação de alta intensidade de corrente) |
Tensão de Teste cond./cond. | 1000 V |
Capacidade operacional cond./cond. | a 800 Hz, aprox. 115 pF/m |
Capacidade operacional cond./blindagem | a 800 Hz, aprox. 210 pF/m |
Impedância característica | 50 Ohm, (valor aprox.) |
Indutância | aprox. 0.70 mH/km |
Raio mínimo de curvatura | estático 15x Ø-exterior |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, multi-fios, AWG tamanhos
-
- Isolamento do condutor: PVC
-
- Identificação do condutor: código de cores, pares:
- Nr. 1: preto / vermelho
- N.º 2: preto / branco
-
- x = sem condutor protetor
-
- Condutores trançados em pares com comprimentos de torção optimizados
-
- Blindagem: folha de plástico-aluminizado (St)
-
- Fios de alimentação, cobre estanhado
-
- Ripcord
-
- Bainha exterior: PVC
-
- Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7032)
-
- Marcação do comprimento: em metros
Propriedades
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Testes
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Aplicação
-
- Cabo de dados com aprovação UL para aplicações em automação industrial e controlo de processos; para instalação fixa em ambientes secos ou húmidos.