Código do artigo 11000630
  • Certificação UL
  • Marcação do comprimento em metros

Detalhes do artigo

Código do artigo
11000630
Descrição do artigo
HELUDATA® 20276 PE/PVC-TP 30 GREY 2 x 2 x 22 AWG
Exterior Ø mm (aprox.)
4,3
Peso Especifico de Cobre kg/km
20,5
Peso kg/km (aprox.)
28,4
Base de cobre em EUR / 100kg
150
EAN/GTIN
100, 500, 1000
Número da tarifa aduaneira
sim
4060892518188
85444993

Dados técnicos

Cabo de Dados em PVC de acordo com UL-Std. 758 (AWM) Style 20276
Faixa de temperaturas estático -20°C até +60°C
Tensão operacional de pico 30 V (não para fins de instalação de alta intensidade de corrente)
Tensão de Teste cond./cond. 1000 V
Capacidade operacional cond./cond. a 800 Hz, aprox. 115 pF/m
Capacidade operacional cond./blindagem a 800 Hz, aprox. 203 pF/m
Impedância característica 45 Ohm,
(valor aprox.)
Indutância aprox. 0.55 mH/km
Raio mínimo de curvatura estático 15x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre estanhado, multi-fios, AWG tamanhos
      • Isolamento do condutor: PE
      • Identificação do condutor: código de cores, pares:
      • Nr. 1: preto / vermelho
      • Nr. 4: branco-castanho / braun-castanho
      • Nr. 3: amarelo / azul
      • Nr. 4: pink / cinza
      • x = sem condutor protetor
      • Condutores trançados em pares com comprimentos de torção optimizados
      • elemento de blindagem: pares, folha de plástico-aluminizado (St)
      • Pares com comprimentos ideais de torção
      • Fios de alimentação, cobre estanhado
      • Bainha exterior: PVC
      • Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7005)
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL-VW-1

Aplicação

      • Cabo de dados aprovado pela UL para fiação de sistemas de processamento de dados; para instalação fixa em ambientes secos ou úmidos.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible