HELUCOM® AT-V(ZN)H(ZN)11Y preto 4 G50/125
Código do artigo 803346
Detalhes do artigo HELUCOM® AT-V(ZN)H(ZN)11Y preto 4 G50/125
- Código do artigo
- 803346
- Descrição do artigo
- HELUCOM® AT-V(ZN)H(ZN)11Y preto 4 G50/125
- No.de Fibras
- 4
- Tipo de Fibra
- Multimode G50/125
- Categoria de Fibra
- OM2
- No.de Fibras por condutor
- 1
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 8,5
- Peso kg/km (aprox.)
- 125,0
- VPE/m
- 1000, 2000
- pronto para iniciar
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892313615
- Número da tarifa aduaneira
- 85447000
Dados técnicos HELUCOM® AT-V(ZN)H(ZN)11Y preto 4 G50/125
Temperature range | Laying, min.: -10°C Laying, max.: +50°C Operating, min.: -40°C Operating, max.: +90°C |
Detalhes HELUCOM® AT-V(ZN)H(ZN)11Y preto 4 G50/125
Estrutura do cabo
-
- Core type: Composite buffered
-
- Strain relief elements: Aramide
-
- Outer sheath colour: Black
Propriedades
-
- Max. tensile force: 4800 N
-
- Max. transverse pressure: 200 N / cm
-
- UV-resistant
-
- Oil-resistant
Testes
-
- Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5
-
- Resistant to hammer impact acc. to IEC 60794-1-2-E4
-
- Bending cycles acc. to IEC 60794-1-2-E6: 9.000
Aplicação
-
- The HELUCOM® WK range is set apart by its extreme rugged yet highly-flexible design. It is used wherever demanding environmental conditions and extreme movements occur. The tight buffer structure enables the cable to be pre-assembled on site with ease. Applications are for example Windturbines, TV transmissions, mobile field applications, etc..