HELUCOM® I-V(ZN)Y11Y vermelho 2K 200/230 Código do artigo 800980

Detalhes do artigo

Código do artigo
800980
Descrição do artigo
HELUCOM® I-V(ZN)Y11Y vermelho 2K 200/230
No.de Fibras
2
Tipo de Fibra
HCS 200/230
Categoria de Fibra
HCS
No.de Fibras por condutor
1
Exterior Ø mm (aprox.)
7
Peso kg/km (aprox.)
43,0
VPE/m
1000
pronto para iniciar
sim
EAN/GTIN
4060892313509
Número da tarifa aduaneira
85447000

Dados técnicos

Temperature range Laying, min.: -5°C
Laying, max.: +50°C
Operating, min.: -20°C
Operating, max.: +70°C

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Core type: Composite buffered
      • Strain relief elements: Aramide
      • Outer sheath material: PUR
      • Outer sheath colour: Red

Propriedades

      • Oil-resistant

Aplicação

      • This HELUCOM® HCS fibre cable is suitable for fixed installation. Possible applications are normal and heavy-duty mechanical requirements for example in industrial environments. With the tight buffer construction, direct plug manufacturing, even on site, poses no problems. With a HCS fibre transmission lengths of up to 300m can be achieved.

Transferências

Acessórios

Produtos que correspondem a este produto

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible