HELUCOM® I-V(ZN)H laranja 12 G62,5/15
Código do artigo 80419
Detalhes do artigo HELUCOM® I-V(ZN)H laranja 12 G62,5/15
- Código do artigo
- 80419
- Descrição do artigo
- HELUCOM® I-V(ZN)H laranja 12 G62,5/15
- No.de Fibras
- 12
- Tipo de Fibra
- Multimode G62,5/125
- Categoria de Fibra
- OM1
- No.de Fibras por condutor
- 1
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 7
- Peso kg/km (aprox.)
- 40,0
- VPE/m
- 4000
- pronto para iniciar
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892309489
- Número da tarifa aduaneira
- 85447000
Dados técnicos HELUCOM® I-V(ZN)H laranja 12 G62,5/15
Temperature range | Laying, min.: -5°C Laying, max.: +50°C Operating, min.: -10°C Operating, max.: +60°C |
Detalhes HELUCOM® I-V(ZN)H laranja 12 G62,5/15
Estrutura do cabo
-
- Core type: Tight buffer
-
- Strain relief elements: Aramide
-
- Outer sheath material: FRNC
-
- Outer sheath colour: Orange
Testes
-
- Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
-
- Halogen-free acc. to IEC 60754-2
-
- Flame-resistance acc. to IEC 60332-1-2
-
- Smoke density acc. to IEC 61034
Aplicação
-
- These HELUCOM® fibre-optic cables are used for the data network cabling in indoor applications. A big advantage of this cable type is its space-saving construction. Similar to the breakout cable, the connector is directly mounted at the tight buffer.