HELUCOM® I-V4Y(ZN)11Y vermelho 2P980 RUGGED Código do artigo 801200

Detalhes do artigo

Código do artigo
801200
Descrição do artigo
HELUCOM® I-V4Y(ZN)11Y vermelho 2P980 RUGGED
No.de Fibras
2
Tipo de Fibra
POF 980/1000
Categoria de Fibra
POF
No.de Fibras por condutor
1
Exterior Ø mm (aprox.)
8
Peso kg/km (aprox.)
42,0
VPE/m
1000
pronto para iniciar
sim
EAN/GTIN
4060892313264
Número da tarifa aduaneira
85447000

Dados técnicos

Temperature range Laying, min.: -5°C
Laying, max.: +50°C
Operating, min.: -20°C
Operating, max.: +70°C

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fibre type: POF 980/1000
      • Fibre cladding: PA

Propriedades

      • Refractive index core: 1,492
      • Refractive index cladding: 1,419
      • Numerical aperture: 0,5
      • Attenuation see datasheet

Aplicação

      • Signal lines as plastic optical fibre. The use of these transmission systems significantly reduces the number of different cables in a planned bus installation in machine tools operations. Furthermore, possible EMC problems are prevented by the metal-free construction. The main application of these cables are in heavy and harsh industry application (801200, 801200) and in drag chaines (801201).

Transferências

Acessórios

Produtos que correspondem a este produto

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible