HELUCOM® I-V2Y preto 1P 980/1000 Código do artigo 80532

Detalhes do artigo

Código do artigo
80532
Descrição do artigo
HELUCOM® I-V2Y preto 1P 980/1000
No.de Fibras
1
Tipo de Fibra
POF 980/1000
Categoria de Fibra
POF
No.de Fibras por condutor
1
Exterior Ø mm (aprox.)
2,2
Peso kg/km (aprox.)
4,0
VPE/m
1000
pronto para iniciar
não
EAN/GTIN
4060892313196
Número da tarifa aduaneira
85447000

Dados técnicos

Temperature range Laying, min.: -20°C
Laying, max.: +80°C
Operating, min.: -20°C
Operating, max.: +80°C

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fibre type: POF 980/1000
      • Fibre cladding: PE

Propriedades

      • Refractive index core: 1,492
      • Refractive index cladding: 1,419
      • Numerical aperture: 0,5
      • Attenuation see datasheet

Aplicação

      • HELUCOM® plastic-fibre cables are used in mechanical engineering, both in mobile and fixed applications. With different constructions, such as PUR outer sheaths, special strain relief components, hybrid construction with copper cores for power supply or only raw fibre cables, any possible fields of application are covered. Due to their solidity and their simple adjustability on site, the plastic-fibres (PMMA) are particularly suitable for applications where trouble-free data transmission in necessary under heavy-duty conditions.

Transferências

Acessórios

Produtos que correspondem a este produto

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible