HELUCOM® A-DSQ(ZN)B2Y preto 4G50/125+Cu2x1mm²
Código do artigo 81209
Detalhes do artigo HELUCOM® A-DSQ(ZN)B2Y preto 4G50/125+Cu2x1mm²
- Código do artigo
- 81209
- Descrição do artigo
- HELUCOM® A-DSQ(ZN)B2Y preto 4G50/125+Cu2x1mm²
- No.de Fibras
- 4
- Tipo de Fibra
- Multimode G50/125
- Categoria de Fibra
- OM2
- No.de Fibras por condutor
- 4
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 12
- Peso kg/km (aprox.)
- 140,0
- VPE/m
- 4000
- pronto para iniciar
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892312533
- Número da tarifa aduaneira
- 85447000
Dados técnicos HELUCOM® A-DSQ(ZN)B2Y preto 4G50/125+Cu2x1mm²
Temperature range | Laying, min.: -10°C Laying, max.: +60°C Operating, min.: -25°C Operating, max.: +60°C |
Detalhes HELUCOM® A-DSQ(ZN)B2Y preto 4G50/125+Cu2x1mm²
Estrutura do cabo
-
- Core type: Loose tube
-
- GRP support element
-
- Number of fibres per core: 4
-
- Strain relief elements: Glass yarns
-
- Type of armouring: Glass yarns
-
- Outer sheath material: PE
-
- Outer sheath colour: Black
Propriedades
-
- UV-resistant
Testes
-
- Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
-
- Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5
Aplicação
-
- These HELUCOM® fibre-optic cables are designed especially for use in fibre-optical temperature measurements, such as monitoring of dams. The extreme mechanical requirements in these areas are fulfilled by the specially designed cable construction. These lines are hybrid glass fibre lines with copper cores and a special PE outer sheath.