Código do artigo 11001893
- resistente a UVs e óleos
- para uso externo (outdoors)
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 11001893
- Item description
- HELUCHAIN® MULTISPEED® 522-TPE UL/CSA black 5 G 25 mm²
- AWG (approx.)
- 4
- Outer Ø mm (approx.)
- 28,2
- Cu factor per km
- 1200,0
- Weight kg/km (approx.)
- 1596,0
- Copper base in EUR / 100 kg
- 150
- Metres per Packaging Unit
- -
- Cut-to-length service available
- sim
- EAN / GTIN
- 4060892487743
- Customs tariff number
- 85444995
Dados técnicos
Cabo em TPE para Esteira Articulada de acordo com UL-Std. 758 (AWM) Style 21387, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, baseado na DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Faixa de temperaturas | flexivel -40°C até +90°C estático -40°C até +90°C |
Tensão nominal | AC U0/U 600/1000 V UL (AWM) AC 1000 V |
Tensão de Teste cond./cond. | 3000 V |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 5x Ø-exterior estático 3x Ø-exterior |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, extra-finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 6 / IEC 60228 cl. 6
-
- Isolamento do condutor: PP
-
- Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-334, condutores pretos com marcação consecutiva a digitos brancos
-
- Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
- G = com condutor protetor VD-AM,
- x = sem condutor protetor
-
- condutores trançados numa única camada com comprimentos de torção optimizado
-
- Ripcord
-
- Bainha exterior: TPE, enchimento extrudido
-
- Cor da bainha exterior: preto (RAL 9004)
-
- Marcação do comprimento: em metros
Propriedades
-
- resistente a: Óleo, Radiação ultravioleta (UV), Ozono
-
- baixa aderência
-
- Vida útil mais longa devido à baixa resistência ao atrito dos núcleos isolados em PP
-
- para uso externo (outdoors)
-
- adequado para esteiras articuladas
-
- altamente resistente à flexão alternada
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
-
- para uso em sistemas de fornecimento de energia:
- 1) devem ser respeitadas as instruções de montagem
- 2) para aplicações especiais, recomendamos entrar em contato conosco e usar nosso formulário para sistemas de fornecimento de energia
Testes
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL-VW-1, CSA FT1
-
- resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
Aplicação
-
- Este cabo com aprovação UL/CSA é utilizado quando são impostas exigências extremas ao cabo. Concebido para engenheiros mecânicos orientados para a exportação, especificamente nos EUA e no Canadá. Orientado para as necessidades da indústria, os materiais e as técnicas de entrançamento permitem uma utilização contínua como cabos de esteiras articuladas altamente flexíveis com capacidades de longa distância de deslocação a altas ou baixas velocidades. Para instalação em ambientes secos e húmidos, bem como ao ar livre. Com movimento livre, sem tensão de tração e sem capacidades de controlo de movimento forçado, estes cabos de esteira articulada em TPE altamente flexíveis são adequados para elevação frequente e tensão de flexão na construção de máquinas e ferramentas.