Código do artigo 11001904
  • Certificação UL
  • Certificação CSA
  • Resistente aos raios UV
  • adequado para correntes de arrasto
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • resistente a UVs e óleos
  • para uso externo (outdoors)

Detalhes do artigo

Código do artigo
11001904
Descrição do artigo
HELUCHAIN® MULTISPEED® 522-C-TPE UL/CSA black 16 G 0.5 mm²
AWG (aprox.)
21
Exterior Ø mm (aprox.)
13,5
Peso Especifico de Cobre kg/km
128,0
Peso kg/km (aprox.)
254,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
-
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892487927
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Cabo em TPE para Esteira Articulada de acordo com UL-Std. 758 (AWM) Style 21387, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, baseado na DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
Faixa de temperaturas flexivel -40°C até +90°C
estático -40°C até +90°C
Tensão nominal AC U0/U 600/1000 V
UL (AWM) AC 1000 V
Tensão de Teste cond./cond. 3000 V
Tensão de Teste cond./blindagem 3000 V
Resistência ao acoplamento a 30 MHz, aprox. 250 Ohm/km
Raio mínimo de curvatura flexivel 5x Ø-exterior
estático 3x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, extra-finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 6 / IEC 60228 cl. 6
      • Isolamento do condutor: PP
      • Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-334, condutores pretos com marcação consecutiva a digitos brancos
      • Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
      • G = com condutor protetor VD-AM,
      • x = sem condutor protetor
      • núcleos torcidos em feixes/pares com comprimentos de torção curtos e perfeitamente combinados; feixes/pares torcidos juntos em torno de um núcleo elástico
      • Ripcord
      • Baínha Interna: TPE, enchimento extrudido
      • Blindagem: Trança de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 85%
      • Bainha exterior: TPE
      • Cor da bainha exterior: preto (RAL 9004)
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • resistente a: Óleo, Radiação ultravioleta (UV), Ozono
      • baixa aderência
      • Vida útil mais longa devido à baixa resistência ao atrito dos núcleos isolados em PP
      • para uso externo (outdoors)
      • adequado para esteiras articuladas
      • altamente resistente à flexão alternada
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL-VW-1, CSA FT1
      • resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
      • para uso em sistemas de fornecimento de energia:
      • 1) devem ser respeitadas as instruções de montagem
      • 2) para aplicações especiais, recomendamos entrar em contato conosco e usar nosso formulário para sistemas de fornecimento de energia

Aplicação

      • Este cabo com aprovação UL/CSA é utilizado quando são impostas exigências extremas ao cabo. Concebido para engenheiros mecânicos orientados para a exportação, especificamente nos EUA e no Canadá. Orientado para as necessidades da indústria, os materiais e as técnicas de entrançamento permitem uma utilização contínua como cabos de esteiras articuladas altamente flexíveis com capacidades de longa distância de deslocação a altas ou baixas velocidades. Para instalação em ambientes secos e húmidos, bem como ao ar livre. Com movimento livre, sem tensão de tração e sem capacidades de controlo de movimento forçado, estes cabos de esteira articulada em TPE altamente flexíveis são adequados para elevação frequente e tensão de flexão na construção de máquinas e ferramentas. EMC= Compatibilidade electromagnética; para otimizar as propriedades EMC, recomendamos uma grande área de contacto da trança de cobre de dupla face e em toda a volta.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible