Código do artigo 21620
- UL/CSA Approved Drag Chain Cable
- for extreme mechanical stress
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 21620
- Descrição do artigo
- HELUCHAIN® MULTIFLEX 512®-PUR UL/CSA grey 7 G 4 mm²
- AWG (aprox.)
- 12
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 15
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 269,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 498,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892136184
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos
Cabo de Esteira Articulada em PUR de acordo com UL-Std. 758 (AWM) Style 21209, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Faixa de temperaturas | flexivel -30°C até +90°C estático -40°C até +90°C |
Temperatura de operação permitida no condutor | +90°C |
Tensão nominal | UL (AWM) AC 1000 V |
Tensão de Teste cond./cond. | 3000 V |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 5x Ø-exterior estático 3x Ø-exterior |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, extra-finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 6 / IEC 60228 cl. 6
-
- Isolamento do condutor: PP especial
-
- Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-334, condutores pretos com marcação consecutiva a digitos brancos
-
- Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
- G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa,
- x = sem condutor protetor
-
- Condutores trançados dispostos em camadas com comprimentos de torção optimizados
-
- enfitagem têxtil sobre cada camada, a partir de 4 mm² sem camada têxtil envolvente
-
- Bainha exterior: Tipo Especial de Poliuretano de acordo com DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Tipo de Mistura TMPU), UL-Std. 758 (AWM) Style 21209
-
- Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7001)
-
- Marcação do comprimento: em metros
Propriedades
-
- resistente a: Óleo, Radiação ultravioleta (UV), Ozono, Oxigénio, Efeitos atmosféricos, hidrólise, micróbios, refrigerante, fluidos hidráulicos, Ácidos, Lixívia, Gordura, mar e águas residuais
-
- extremamente resistente à abrasão, resistente a cortes e entalhes, resistente a rasgos, resistente a cortes, resistente ao desgaste, baixa aderência
-
- para uso externo (outdoors)
-
- adequado para esteiras articuladas
-
- livre de halogéneos
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Testes
-
- livre de halogéneos de acordo com DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL-VW-1, CSA FT1
-
- resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- resistente à radiação UV de acordo com DIN EN ISO 4892-2
-
- resistente à intempérie de acordo com DIN EN ISO 4892-2
-
- Teste de dobragem alternada: testado ao longo de 10 milhoes de ciclos
-
- Certificações e aprovações:
- EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
-
- para uso em sistemas de fornecimento de energia:
- 1) devem ser respeitadas as instruções de montagem
- 2) para mais aplicações por favor ver tabela de selecção
- 3) para aplicações especiais, recomendamos entrar em contato conosco e usar nosso formulário para sistemas de fornecimento de energia
Aplicação
-
- Aplicação industrial: cabo de esteira articulada aprovado pela UL/CSA para uso na fabricação de máquinas e ferramentas, em robótica e em outras peças de máquinas em constante movimento; para aplicações permanentemente flexíveis movendo-se livremente sem tensão de tração e sem controle de movimento em ambientes secos, húmidos e molhados, bem como ao ar livre. Um isolamento de núcleo PP escorregadio, resistência ao corte e uma bainha externa de PUR de baixa adesão garantem uma ótima durabilidade e excelente custo-benefício.