Código do artigo 21669
  • Certificação UL
  • Certificação CSA
  • Certificação EAC
  • sem halogéneos (LS0H)
  • Resistente aos raios UV
  • robusto
  • adequado para correntes de arrasto
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • UL/CSA Approved Drag Chain Cable
  • for extreme mechanical stress
  • EMC-preferred type

Detalhes do artigo

Código do artigo
21669
Descrição do artigo
HELUCHAIN® MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grey 5 G 1.5 mm²
AWG (aprox.)
16
Exterior Ø mm (aprox.)
12
Peso Especifico de Cobre kg/km
129,0
Peso kg/km (aprox.)
235,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892140327
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Cabo de Esteira Articulada em PUR de acordo com UL-Std. 758 (AWM) Style 21209, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Faixa de temperaturas flexivel -30°C até +90°C
estático -40°C até +90°C
Temperatura de operação permitida no condutor +90°C
Tensão nominal UL (AWM) AC 1000 V
Tensão de Teste cond./cond. 3000 V
Resistência ao acoplamento a 30 MHz, aprox. 250 Ohm/km
Raio mínimo de curvatura flexivel 7,5x Ø-exterior
estático 4x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, extra-finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 6 / IEC 60228 cl. 6
      • Isolamento do condutor: PP especial
      • Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-334, condutores pretos com marcação consecutiva a digitos brancos
      • Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
      • G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa,
      • x = sem condutor protetor
      • Condutores trançados dispostos em camadas com comprimentos de torção optimizados
      • enfitagem têxtil sobre cada camada, a partir de 4 mm² sem camada têxtil envolvente
      • Baínha Interna: TPE
      • Enfitagem têxtil
      • Blindagem: Trança de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 85%
      • Enfitagem têxtil
      • Bainha exterior: Tipo Especial de Poliuretano de acordo com DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Tipo de Mistura TMPU), UL-Std. 758 (AWM) Style 21209
      • Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7001)
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • resistente a: Óleo, Radiação ultravioleta (UV), Ozono, Oxigénio, Efeitos atmosféricos, hidrólise, micróbios, refrigerante, fluidos hidráulicos, Ácidos, Lixívia, Gordura, mar e águas residuais
      • extremamente resistente à abrasão, resistente a cortes e entalhes, resistente a rasgos, resistente a cortes, resistente ao desgaste, baixa aderência
      • para uso externo (outdoors)
      • adequado para esteiras articuladas
      • livre de halogéneos
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • livre de halogéneos de acordo com DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL-VW-1, CSA FT1
      • resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • resistente à radiação UV de acordo com DIN EN ISO 4892-2
      • resistente à intempérie de acordo com DIN EN ISO 4892-2
      • Teste de dobragem alternada: testado ao longo de 10 milhoes de ciclos
      • Certificações e aprovações:
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
      • para uso em sistemas de fornecimento de energia:
      • 1) devem ser respeitadas as instruções de montagem
      • 2) para mais aplicações por favor ver tabela de selecção
      • 3) para aplicações especiais, recomendamos entrar em contato conosco e usar nosso formulário para sistemas de fornecimento de energia

Aplicação

      • Aplicação industrial: cabo de esteira articulada aprovado pela UL/CSA para uso na fabricação de máquinas e ferramentas, em robótica e em outras peças de máquinas em constante movimento; para aplicações permanentemente flexíveis movendo-se livremente sem esforço de tração e sem controle de movimento em ambientes secos, húmidos e molhados, bem como ao ar livre. Um isolamento de núcleo PP escorregadio, resistência ao corte e uma bainha externa de PUR de baixa adesão garantem uma ótima durabilidade e excelente custo-benefício. EMC= Compatibilidade Eletromagnética; para otimizar as propriedades EMC, recomendamos uma grande área de contato de dupla face e toda a volta da trança de cobre.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible