Tubular cable lug HELU-S-RK-N 25-8 Código do artigo 98276

Detalhes do artigo

Código do artigo
98276
Item description
Tubular cable lug HELU-S-RK-N 25-8
cross-section from / to mm²
25.0
Pieces per Packaging Unit
50
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892419324

Technical Data

Tubular cable lug
Flange shape Ring shape
Connecting angle 180° (horizontal)
Temperature range up to +500°C

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Material: Nickel
      • uninsulated
      • without Inspection hole

Propriedades

      • for high temperature applications

Notas

      • Legend:
      • Dimensions
      • a - Diameter of stud hole
      • b - Width of flange
      • d - Inner diameter of wire receptable
      • l - Length to centre of hole

Transferências

Acessórios

Produtos que correspondem a este produto

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible