Tubular cable lug HELU-S-RK-N 6-4
Código do artigo 98269
Detalhes do artigo Tubular cable lug HELU-S-RK-N 6-4
- Código do artigo
- 98269
- Item description
- Tubular cable lug HELU-S-RK-N 6-4
- cross-section from / to mm²
- 4.0 - 6.0
- Pieces per Packaging Unit
- 100
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892419256
Dados técnicos Tubular cable lug HELU-S-RK-N 6-4
Tubular cable lug | |
Flange shape | Ring shape |
Connecting angle | 180° (horizontal) |
Temperature range | up to +500°C |
Detalhes Tubular cable lug HELU-S-RK-N 6-4
Estrutura do cabo
-
- Material: Nickel
-
- uninsulated
-
- without Inspection hole
Propriedades
-
- for high temperature applications
Notas
-
- Legend:
- Dimensions
- a - Diameter of stud hole
- b - Width of flange
- d - Inner diameter of wire receptable
- l - Length to centre of hole