Compression cable lug HELU-S-PK-CU 10-10 Código do artigo 907683

Detalhes do artigo

Código do artigo
907683
Item description
Compression cable lug HELU-S-PK-CU 10-10
Pieces per Packaging Unit
100
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892425233

Dados técnicos

Compression cable lug
Flange shape Ring shape
Connecting angle 180° (horizontal)

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Material: copper acc. to DIN EN 13600
      • Surface: galvanic tin plated
      • uninsulated
      • without Inspection hole

Notas

      • Recommended pressing method: Hexagonal pressing
      • Legend:
      • Dimensions
      • a - Diameter of stud hole
      • b - Width of flange
      • d - Inner diameter of wire receptable
      • l - Length to centre of hole

Aplicação

      • Non-insulated tubular cable lugs in eye type design for conductor arrangement RM.
      • Tube dimensions to DIN 46235.

Transferências

Acessórios

Produtos que correspondem a este produto

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible