Compression cable lug HELU-S-PK-CU-DIN 35-12 Código do artigo 907697

Detalhes do artigo

Código do artigo
907697
Item description
Compression cable lug HELU-S-PK-CU-DIN 35-12
Pieces per Packaging Unit
100
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892425370

Dados técnicos

Compression cable lug
Flange shape Ring shape
Connecting angle 180° (horizontal)

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Material: copper acc. to DIN EN 13600
      • Surface: galvanic tin plated
      • uninsulated
      • without Inspection hole

Notas

      • Code type indicates the required hexagonal clamping insert.
      • Recommended pressing method: Hexagonal pressing
      • Legend:
      • a - Diameter of stud hole
      • b - Width of flange
      • d - Inner diameter of wire receptable
      • l - Length to centre of hole

Aplicação

      • For conductor arrangement RM, to DIN 46235.

Transferências

Acessórios

Produtos que correspondem a este produto

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible