Compression cable lug HELU-S-PK-CU-DIN 35-8
Código do artigo 907695
Detalhes do artigo Compression cable lug HELU-S-PK-CU-DIN 35-8
- Código do artigo
- 907695
- Item description
- Compression cable lug HELU-S-PK-CU-DIN 35-8
- Pieces per Packaging Unit
- 100
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892425356
Technical Data Compression cable lug HELU-S-PK-CU-DIN 35-8
Compression cable lug | |
Flange shape | Ring shape |
Connecting angle | 180° (horizontal) |
Detalhes Compression cable lug HELU-S-PK-CU-DIN 35-8
Estrutura do cabo
-
- Material: copper acc. to DIN EN 13600
-
- Surface: galvanic tin plated
-
- uninsulated
-
- without Inspection hole
Notas
-
- Code type indicates the required hexagonal clamping insert.
-
- Recommended pressing method: Hexagonal pressing
-
- Legend:
- a - Diameter of stud hole
- b - Width of flange
- d - Inner diameter of wire receptable
- l - Length to centre of hole
Aplicação
-
- For conductor arrangement RM, to DIN 46235.
Transferências Compression cable lug HELU-S-PK-CU-DIN 35-8
Acessórios
Produtos que correspondem a este produto