HELU-MB-CUv-16-1200.0-8.5 / 8.5-R
Código do artigo 11008450
Detalhes do artigo HELU-MB-CUv-16-1200.0-8.5 / 8.5-R
- Código do artigo
- 11008450
- Item description
- HELU-MB-CUv-16-1200.0-8.5 / 8.5-R
- Length mm
- 1200.0
- Pieces per Packaging Unit
- 1
- Individual quantities available
- no
- EAN / GTIN
- 4060892529153
- Customs tariff number
- 74198090
Dados técnicos HELU-MB-CUv-16-1200.0-8.5 / 8.5-R
Cu Earthing Strap | |
Temperature range | -20°C to +125°C |
individual strand size | 0.2 mm |
Detalhes HELU-MB-CUv-16-1200.0-8.5 / 8.5-R
Estrutura do cabo
-
- Material: copper tinned
Propriedades
-
- rounded contacts
-
- contact areas made of seamless, pressed ferrules
Notas
-
- other lengths and inner diameters available on request
-
- Legend:
- Dimensions
- B1 - Stud hole
- B2 - Stud hole
- L - Length
Aplicação
-
- automobile industry
-
- robots
-
- Control cabinet construction
-
- for EMC applications (interference elimination)
Transferências HELU-MB-CUv-16-1200.0-8.5 / 8.5-R
Acessórios
Produtos que correspondem a este produto