HELU-MB-CUv-6-500.0-6.5 / 6.5-R

HELU-MB-CUv-6-500.0-6.5 / 6.5-R Código do artigo 11008411
  • Compatibilidade electromagnética (CEM)

Detalhes do artigo

Código do artigo
11008411
Item description
HELU-MB-CUv-6-500.0-6.5 / 6.5-R
Length mm
500.0
Pieces per Packaging Unit
1
Individual quantities available
no
EAN / GTIN
4060892500930
Customs tariff number
74198090

Dados técnicos

Cu Earthing Strap
Temperature range -20°C to +125°C
individual strand size 0.2 mm

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Material: copper tinned

Propriedades

      • rounded contacts
      • contact areas made of seamless, pressed ferrules

Notas

      • other lengths and inner diameters available on request
      • Legend:
      • Dimensions
      • B1 - Stud hole
      • B2 - Stud hole
      • L - Length

Aplicação

      • automobile industry
      • robots
      • Control cabinet construction
      • for EMC applications (interference elimination)

Transferências

Acessórios

Produtos que correspondem a este produto

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible