Código do artigo 28835
- Monopolares em PVC
- multi-fios
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 28835
- Descrição do artigo
- H07V-R blue 1 x 25 mm² Coil (100m)
- Cor do condutor
- azul (RAL 5015)
- AWG (aprox.)
- 4
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 8,1 - 9,7
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 240,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 100
- cortes individuais possíveis
- não
- EAN/GTIN
- 4060892203299
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos
Monopolares em PVC de acordo com DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 | |
Faixa de temperaturas | flexivel +5°C até +70°C estático -30°C até +80°C |
Tensão nominal | AC U0/U 450/750 V |
Tensão de teste | 2500 V |
Raio mínimo de curvatura | < 8 mm: 4x Exterior-ø 8-12 mm: 5x Exterior-ø >12 mm: 6x Exterior-ø |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Condutor de Cobre nú, multi-fios de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 2 / IEC 60228 cl. 2
-
- Isolamento do condutor: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Tipo de Mistura TI1)
-
- Identificação do condutor: ver datasheet
Propriedades
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Testes
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Certificações e aprovações:
- HAR
- EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
Aplicação
-
- Instalação em condutas eléctricas, sobre ou sob gesso ou sistemas fechados semelhantes. Adequado para instalação protegida e fixa em sistemas de iluminação ou dispositivos de comutação e controle de até 1000 V AC de tensão inclusive ou até 750 V DC de tensão contra terra. Não adequado para colocação direta em caminhos de cabos e caminhos de cabos, exceto como cabo de equalização de potencial.