Código do artigo 55600
- Monopolar de Borracha
- finamente trançado
- fio estanhado
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 55600
- Descrição do artigo
- 07G-K green 1 x 6 mm²
- AWG (aprox.)
- 10
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 4,8 - 6,0
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 58,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 78,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 100
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892239762
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos
Monopolar de Borracha baseado na DIN VDE 0285-525-2-42 / DIN EN 50525-2-42 | |
Faixa de temperaturas | flexivel -5°C estático -40°C |
Temperatura de operação permitida no condutor | +110°C |
Tensão nominal | AC U0/U 450/750 V |
Tensão de teste | 2500 V |
Raio mínimo de curvatura | estático < 8 mm: 4x Exterior-ø 8-12 mm: 5x Exterior-ø >12 mm: 6x Exterior-ø |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre estanhado, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolamento do condutor: borracha (EVA) de acordo com DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (Tipo de Mistura EI3))
-
- Identificação do condutor: ver datasheet
Testes
-
- certifications and approvals:
- H07G-K: HAR
- H07G-K: EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
-
- Cores dos condutores aprovadas: preto, verde-amarelo, azul, castanho, branco, cinza, violeta, rosa, laranja, turquesa
Aplicação
-
- Para instalação em condutas e também em sistemas de calhas abertas ou fechadas. Utilizado para cablagem interna de dispositivos e equipamentos. Não deve entrar em contato com água.