Código do artigo 28765
  • Certificação HAR
  • Certificação EAC
  • Certificação UKCA
  • Monopolares em PVC
  • sólido

Detalhes do artigo

Código do artigo
28765
Descrição do artigo
H05V-U red 1 x 0.5 mm² Coil in cardboard box (100m)
Cor do condutor
vermelho (RAL 3000)
AWG (aprox.)
20
Exterior Ø mm (aprox.)
1,9 - 2,3
Peso Especifico de Cobre kg/km
4,8
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100
cortes individuais possíveis
não
EAN/GTIN
4060892201349
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Monopolares em PVC de acordo com DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31
Faixa de temperaturas flexivel +5°C até +70°C
estático -30°C até +80°C
Tensão nominal AC U0/U 300/500 V
Tensão de teste 2000 V
Raio mínimo de curvatura estático 4x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Condutor de Cobre nú, sólido de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 2 / IEC 60228 cl. 1
      • Isolamento do condutor: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Tipo de Mistura TI1)
      • Identificação do condutor: ver datasheet

Propriedades

      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certificações e aprovações:
      • HAR
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação

Aplicação

      • Para instalação em condutas electricas, sobre e sob gesso, mas apenas para circuitos de sinalização e controle. Adequado para instalação protegida e fixa em eletrodomésticos e luminárias.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible