Código do artigo 29410
  • Certificação UKCA
  • para a ligação de dispositivos eléctricos ligeiros sob baixo stress mecânico

Detalhes do artigo

Código do artigo
29410
Descrição do artigo
03VV-F WHITE 5 G 0.75 mm²
Cor da bainha exterior
branco
AWG (aprox.)
19
Exterior Ø mm (aprox.)
6,5 - 8,2
Peso Especifico de Cobre kg/km
36,0
Peso kg/km (aprox.)
87,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892058592
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

PVC Cabo de conexão baseado na DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11
Faixa de temperaturas flexivel -5°C até +70°C
estático -40°C até +70°C
Tensão nominal AC U0/U 300/300 V
Tensão de Teste cond./cond. 2000 V
Tensão de Ruptura 4000 V
Raio mínimo de curvatura flexivel 7,5x Ø-exterior
estático 4x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolamento do condutor: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Tipo de Mistura TI2)
      • Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-308, código de cores
      • Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
      • G = com condutor protetor VD-AM,
      • x = sem condutor protetor
      • Condutores trançados com comprimento de torção optimizado
      • Bainha exterior: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Tipo de Mistura TM2)
      • Cor da bainha exterior: ver datasheet

Propriedades

      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação

Aplicação

      • Utilizado em casas e escritórios, para aparelhos e aplicações com desgaste ligeiro, por exemplo, rádios, candeeiros de mesa e de pé, máquinas de escritório.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible