FIVENORM 07V2-K amarelo 1 x 35 mm² Código do artigo 64243
  • Certificação UL
  • Certificação CSA
  • Certificação UKCA
  • Monopolares em PVC
  • finamente trançado
  • HAR - UL AWM - UL MTW - CSA AWM - CSA TEW

Detalhes do artigo

Código do artigo
64243
Descrição do artigo
FIVENORM 07V2-K amarelo 1 x 35 mm²
Cor do condutor
amarelo (RAL 1021)
AWG (aprox.)
2
Exterior Ø mm (aprox.)
10,9
Peso Especifico de Cobre kg/km
336,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
500
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892191886
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Monopolares em PVC de acordo com CSA-Std. C22.2 No. 127 – TEW, baseado na DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, 1,5 – 120 mm²: CSA-Std. C22.2 No. 127 - TEW
Faixa de temperaturas flexivel +5°C até +90°C
estático -40°C até +90°C
UL (AWM) -40°C até +105°C
UL (MTW) -40°C até +90°C
CSA (TEW) -40°C até +105°C
Tensão nominal AC U0/U 450/750 V
UL (AWM) AC 1000 V
UL (AWM) DC 1250 V
UL (MTW) AC 600 V
CSA (TEW) AC 600 V
Tensão de teste 2500 V
Tensão de Teste (spark test) 6000 V
Raio mínimo de curvatura estático
< 8 mm: 4x Exterior-ø
8-12 mm: 5x Exterior-ø
>12 mm: 6x Exterior-ø

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolamento do condutor: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Tipo de Mistura TI3)
      • Identificação do condutor: ver datasheet

Propriedades

      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL-VW-1, CSA FT1
      • Certificações e aprovações:
      • FIVENORM H07V-K - FIVENORM H07V2-K: HAR
      • FIVENORM H07V2-K: EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
      • Cores dos condutores aprovadas: preto, verde-amarelo, azul, castanho, vermelho, branco, cinza, violeta, laranja, rosa, turquesa

Aplicação

      • O fio de ligação aprovado por cinco normas foi concebido principalmente para exportação, utilizado em máquinas-ferramentas. A aprovação das normas HAR, UL-AWM, UL-MTW, CSA-AWM, CSA-Equipment-wire permite um armazenamento económico e a simplificação da lista de peças.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible