FIVENORM 07V2-K branco-vermelho 1 x 4 mm²
Código do artigo 63431
- Monopolares em PVC
- finamente trançado
- HAR - UL AWM - UL MTW - CSA AWM - CSA TEW
Detalhes do artigo FIVENORM 07V2-K branco-vermelho 1 x 4 mm²
- Código do artigo
- 63431
- Descrição do artigo
- FIVENORM 07V2-K branco-vermelho 1 x 4 mm²
- Cor do condutor
- branco-vermelho
- AWG (aprox.)
- 12
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 4,1
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 38,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- -
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892189494
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Technical Data FIVENORM 07V2-K branco-vermelho 1 x 4 mm²
Monopolares em PVC de acordo com CSA-Std. C22.2 No. 127 – TEW, baseado na DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, 1,5 – 120 mm²: CSA-Std. C22.2 No. 127 - TEW | |
Faixa de temperaturas | flexivel +5°C até +90°C estático -40°C até +90°C UL (AWM) -40°C até +105°C UL (MTW) -40°C até +90°C CSA (TEW) -40°C até +105°C |
Tensão nominal | AC U0/U 450/750 V UL (AWM) AC 1000 V UL (AWM) DC 1250 V UL (MTW) AC 600 V CSA (TEW) AC 600 V |
Tensão de teste | 2500 V |
Tensão de Teste (spark test) | 6000 V |
Raio mínimo de curvatura | estático < 8 mm: 4x Exterior-ø 8-12 mm: 5x Exterior-ø >12 mm: 6x Exterior-ø |
Detalhes FIVENORM 07V2-K branco-vermelho 1 x 4 mm²
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolamento do condutor: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Tipo de Mistura TI3)
-
- Identificação do condutor: ver datasheet
Propriedades
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Testes
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL-VW-1, CSA FT1
-
- Certificações e aprovações:
- FIVENORM H07V-K - FIVENORM H07V2-K: HAR
- FIVENORM H07V2-K: EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
-
- Cores dos condutores aprovadas: preto, verde-amarelo, azul, castanho, vermelho, branco, cinza, violeta, laranja, rosa, turquesa
Aplicação
-
- O fio de ligação aprovado por cinco normas foi concebido principalmente para exportação, utilizado em máquinas-ferramentas. A aprovação das normas HAR, UL-AWM, UL-MTW, CSA-AWM, CSA-Equipment-wire permite um armazenamento económico e a simplificação da lista de peças.