EW-PA grey M16 x 1.50 / M20 x 1.50 Código do artigo 98586
  • sem halogéneos (LS0H)

Detalhes do artigo

Código do artigo
98586
Item description
EW-PA grey M16 x 1.50 / M20 x 1.50
Colour
grey (RAL 7035)
Pieces per Packaging Unit
100
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892372650
Customs tariff number
39269097

Dados técnicos

PA extender
Temperature range -40°C to +100°C

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Material: Polyamide (PA)

Propriedades

      • halogen-free
      • phosphor-free
      • silicone-free
      • cadmium-free

Notas

      • Black on request.
      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • SI - Size of the internal thread

Transferências

Acessórios

Produtos que correspondem a este produto

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible