Cable tie E 150 x 4,6 Stainless steel Código do artigo 90900
  • Certificação UL
  • product.icon.logo_dnv

Detalhes do artigo

Código do artigo
90900
Typ
Cable tie E 150 x 4,6 Stainless steel
Length mm
150
Width mm
4.6
Bundle-Ø ca. mm
44
Capacity N
445
PU/pc.
100
EAN / GTIN
4060892401350
customs tariff number
73269098

Dados técnicos

Temperature range -80°C up to +538°C

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Stainless steel 1.4401 / AISI 316

Propriedades

      • Corrosion resistant
      • radiation resistant
      • anti-magnetic
      • resistant to high temperatures
      • resistant to aggressive chemicals

Aplicação

      • Cable tie made of stainless steel with ball lock for use in extreme conditions, such as high temperatures, aggressive environment, high tensile load.

Transferências

Acessórios

Produtos que correspondem a este produto

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible