DeviceNet™ THIN PUR CHAIN violeta 1 x 2 x AWG 24 + 1 x 2 x AWG 22 Código do artigo 81910
  • Certificação UL
  • sem halogéneos (LS0H)
  • Resistente aos raios UV
  • robusto
  • adequado para correntes de arrasto
  • Marcação do comprimento em metros

Detalhes do artigo

Código do artigo
81910
Descrição do artigo
DeviceNet™ THIN PUR CHAIN violeta 1 x 2 x AWG 24 + 1 x 2 x AWG 22
Exterior Ø mm (aprox.)
6,9
Peso Especifico de Cobre kg/km
35,0
Peso kg/km (aprox.)
68,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892315411
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Transferências

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible