DeviceNet™ THICK FRNC STATIC violeta 1 x 2 x AWG 18 + 1 x 2 x AWG 15 Código do artigo 800681
  • Certificação UL
  • Certificação CSA
  • sem halogéneos (LS0H)
  • Resistente aos raios UV
  • Marcação do comprimento em metros

Detalhes do artigo

Código do artigo
800681
Descrição do artigo
DeviceNet™ THICK FRNC STATIC violeta 1 x 2 x AWG 18 + 1 x 2 x AWG 15
Exterior Ø mm (aprox.)
12,2
Peso Especifico de Cobre kg/km
88,0
Peso kg/km (aprox.)
195,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892315381
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Transferências

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible