Copper band 10 33 Código do artigo 905122
  • Compatibilidade electromagnética (CEM)

Detalhes do artigo

Código do artigo
905122
Item description
Copper band 10 33
Length mm
33.0
Pieces per Packaging Unit
1
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892378522
Customs tariff number
74198090

Dados técnicos

Rolled copper foil and copper band

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Material: Rolled copper foil

Notas

      • Self-adhesive - with protective cover for the adhesive - electrically conductive adhesive - adhesive strength 900g/inch (according to KS A 1107) - thickness approx 40µm - thickness incl. adhesive approx 70µm. Other dimensions on request.

Aplicação

      • Stabilizes the braided ends of shielded cables and wires.

Transferências

Acessórios

Produtos que correspondem a este produto

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible