Compression joint HELU-S-PV-AL/CU 70-35
Código do artigo 907849
Detalhes do artigo Compression joint HELU-S-PV-AL/CU 70-35
- Código do artigo
- 907849
- Item description
- Compression joint HELU-S-PV-AL/CU 70-35
- Cross-section AL RM/SM - SE mm²
- 70 - 95
- Cross-section CU SE mm²
- 35
- Code type AL/CU
- 18 / 12
- Inner-Ø of cable inclusion copper side
- 8.2
- Inner-Ø of cable inclusion aluminium side
- 11.2
- Weight app. Kg/1000 items
- 42.2
- PU/pc.
- 10
- Break package
- no
- EAN / GTIN
- 4060892426421
- customs tariff number
- 85369010
Technical Data Compression joint HELU-S-PV-AL/CU 70-35
Temperature range | up to +120°C |
Detalhes Compression joint HELU-S-PV-AL/CU 70-35
Estrutura do cabo
-
- Socket: Al 99,5 and Cu acc. to DIN EN 13601
-
- Surface: bare
Notas
-
- Al-sleeves are prefilled with contact grease and sealed with plastic plug.
Aplicação
-
- Press connector for aluminium conductors, strain relieved.
Transferências Compression joint HELU-S-PV-AL/CU 70-35
Acessórios
Produtos que correspondem a este produto