Compression joint HELU-S-PV-AL/CU 240-150
Código do artigo 906502
Detalhes do artigo Compression joint HELU-S-PV-AL/CU 240-150
- Código do artigo
- 906502
- Item description
- Compression joint HELU-S-PV-AL/CU 240-150
- Cross-section AL RM/SM - SE mm²
- 240 - 300
- Cross-section CU SE mm²
- 150
- Code type AL/CU
- 32 / 22
- Inner-Ø of cable inclusion copper side
- 17
- Inner-Ø of cable inclusion aluminium side
- 21
- Weight app. Kg/1000 items
- 200.8
- PU/pc.
- 5
- Break package
- no
- EAN / GTIN
- 4060892426209
- customs tariff number
- 85369010
Technical Data Compression joint HELU-S-PV-AL/CU 240-150
Temperature range | up to +120°C |
Detalhes Compression joint HELU-S-PV-AL/CU 240-150
Estrutura do cabo
-
- Socket: Al 99,5 and Cu acc. to DIN EN 13601
-
- Surface: bare
Notas
-
- Al-sleeves are prefilled with contact grease and sealed with plastic plug.
Aplicação
-
- Press connector for aluminium conductors, strain relieved.
Transferências Compression joint HELU-S-PV-AL/CU 240-150
Acessórios
Produtos que correspondem a este produto