CAN-BUS 0,25mm² 2-PAIR 105°C PUR STATIC violeta 2 x 2 x AWG 24 / 19

CAN-BUS 0,25mm² 2-PAIR 105°C PUR STATIC violeta 2 x 2 x AWG 24 / 19 Código do artigo 801982
  • Certificação UL
  • Certificação CSA
  • sem halogéneos (LS0H)
  • Resistente aos raios UV
  • robusto
  • Marcação do comprimento em metros

Detalhes do artigo

Código do artigo
801982
Descrição do artigo
CAN-BUS 0,25mm² 2-PAIR 105°C PUR STATIC violeta 2 x 2 x AWG 24 / 19
Exterior Ø mm (aprox.)
8,4
Peso Especifico de Cobre kg/km
40,0
Peso kg/km (aprox.)
80,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892315015
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Cor da bainha exterior: violeta

Transferências

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible