CAN-BUS 0,25mm² 1-PAIR PUR CHAIN violeta 1 x 2 x 0,25 mm² Código do artigo 81911
  • sem halogéneos (LS0H)
  • robusto
  • adequado para correntes de arrasto
  • Marcação do comprimento em metros

Detalhes do artigo

Código do artigo
81911
Descrição do artigo
CAN-BUS 0,25mm² 1-PAIR PUR CHAIN violeta 1 x 2 x 0,25 mm²
Exterior Ø mm (aprox.)
6,1
Peso Especifico de Cobre kg/km
18,0
Peso kg/km (aprox.)
40,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892315084
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Cor da bainha exterior: violeta

Transferências

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible