CAN-BUS 0,22mm² QUAD PVC STATIC violeta 4 x 1 x 0,22 mm²
Código do artigo 81287
Detalhes do artigo CAN-BUS 0,22mm² QUAD PVC STATIC violeta 4 x 1 x 0,22 mm²
- Código do artigo
- 81287
- Descrição do artigo
- CAN-BUS 0,22mm² QUAD PVC STATIC violeta 4 x 1 x 0,22 mm²
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 6,9
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 21,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 60,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 100, 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892314957
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos CAN-BUS 0,22mm² QUAD PVC STATIC violeta 4 x 1 x 0,22 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Detalhes CAN-BUS 0,22mm² QUAD PVC STATIC violeta 4 x 1 x 0,22 mm²
Estrutura do cabo
-
- Cor da bainha exterior: violeta