CAN-BUS 0,22mm² 2-PAIR PVC STATIC violeta 2 x 2 x 0,22 mm² Código do artigo 82509
  • Certificação UL
  • Certificação CSA
  • Marcação do comprimento em metros

Detalhes do artigo

Código do artigo
82509
Descrição do artigo
CAN-BUS 0,22mm² 2-PAIR PVC STATIC violeta 2 x 2 x 0,22 mm²
Exterior Ø mm (aprox.)
7,5
Peso Especifico de Cobre kg/km
32,0
Peso kg/km (aprox.)
60,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892314964
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Cor da bainha exterior: violeta

Transferências

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible