Battery Connection Cable Set 2x NSGAFÖU 1x35 mm² 2,5m M8/M8
Código do artigo 11023261
Detalhes do artigo Battery Connection Cable Set 2x NSGAFÖU 1x35 mm² 2,5m M8/M8
- Código do artigo
- 11023261
- Descrição do artigo
- Battery Connection Cable Set 2x NSGAFÖU 1x35 mm² 2,5m M8/M8
- Peças por Pacote
- 1
- pronto para iniciar
- não
- EAN/GTIN
- 4060892533938
- Número da tarifa aduaneira
- 85444290
Dados técnicos Battery Connection Cable Set 2x NSGAFÖU 1x35 mm² 2,5m M8/M8
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Detalhes Battery Connection Cable Set 2x NSGAFÖU 1x35 mm² 2,5m M8/M8
Estrutura do cabo
-
- Battery cable 48V mains parallel M8-M8
- Set consisting of 2x NSGAFÖU 1.8/3kV 35mm² (Art. 38508)
- Length: 2.5 m
- Cable 1: Cable lug M8 marking red to cable lug M8 marking red
- Cable 2: Cable lug M8 marking blue to cable lug M8 marking blue