AGDR-PE PG 13.5
Código do artigo 96532
Detalhes do artigo AGDR-PE PG 13.5
- Código do artigo
- 96532
- Item description
- AGDR-PE PG 13.5
- Outer Ø mm (approx.)
- 25
- Pieces per Packaging Unit
- 500
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892373978
- Customs tariff number
- 39269097
Dados técnicos AGDR-PE PG 13.5
PE threaded connection ring | |
Temperature range | -30°C to +70°C |
Detalhes AGDR-PE PG 13.5
Estrutura do cabo
-
- Material: Polyethylen (PE)
Propriedades
-
- halogen-free
-
- phosphor-free
-
- cadmium-free
Notas
-
- Legend:
- Dimensions
- D - Outer diameter
- d - Inner diameter
- S - Strength
Aplicação
-
- Machine and plant construction
-
- Robotics
-
- Automation technology
-
- Vehicle construction and shipbuilding
-
- Railway technology
-
- Installation technology
-
- Control cabinet construction
-
- For sealing against water and dust.
Transferências AGDR-PE PG 13.5
Acessórios
Produtos que correspondem a este produto