Adapter PA grey M12 x 1.50 / PG 9
Código do artigo 93671
Detalhes do artigo Adapter PA grey M12 x 1.50 / PG 9
- Código do artigo
- 93671
- Item description
- Adapter PA grey M12 x 1.50 / PG 9
- Colour
- grey (RAL 7035)
- Pieces per Packaging Unit
- 100
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892372018
- Customs tariff number
- 39269097
Dados técnicos Adapter PA grey M12 x 1.50 / PG 9
PA adapter | |
Temperature range | -40°C to +100°C |
Detalhes Adapter PA grey M12 x 1.50 / PG 9
Estrutura do cabo
-
- Material: Polyamide (PA)
Propriedades
-
- halogen-free
-
- phosphor-free
-
- silicone-free
Notas
-
- Black on request.
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- SI - Size of the internal thread
Aplicação
-
- Machine and plant construction
-
- Automation technology
-
- Vehicle construction and shipbuilding
-
- Installation technology
-
- Control cabinet construction
Transferências Adapter PA grey M12 x 1.50 / PG 9
Acessórios
Produtos que correspondem a este produto