Adapter PA grey PG 29 / M40 x 1.50 Código do artigo 93665
  • sem halogéneos (LS0H)

Detalhes do artigo

Código do artigo
93665
Item description
Adapter PA grey PG 29 / M40 x 1.50
Colour
grey (RAL 7035)
Pieces per Packaging Unit
50
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892371998
Customs tariff number
39269097

Dados técnicos

PA adapter
Temperature range -40°C to +100°C

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Material: Polyamide (PA)

Propriedades

      • halogen-free
      • phosphor-free
      • silicone-free

Notas

      • Black on request.
      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • SI - Size of the internal thread

Aplicação

      • Machine and plant construction
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Installation technology
      • Control cabinet construction

Transferências

Acessórios

Produtos que correspondem a este produto

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible